Eaton Moeller® series E57, nakrętka zapasowa, Stal nierdzewna, Czujniki M12
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® E57, akcesoria, nakrętka zapasowa
|
| Numer katalogowy |
136195
|
| EAN |
4015081329885
|
| Długość/głębokość produktu |
152.4 mm
|
| Wysokość produktu |
44.45 mm
|
| Szerokość produktu |
152.4 mm
|
| Masa produktu |
0.23 kg
|
| Certyfikat(y) |
None
|
| Kod modelu |
E57KNS12
|
| Typ |
Nakrętki zapasowe
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Inne maszyny
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Materiał |
Stal nierdzewna
|