Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

136197
E57KNS30

Eaton Moeller® series E57, nakrętka zapasowa, Stal nierdzewna, Czujniki M30

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® E57, akcesoria, nakrętka zapasowa
Numer katalogowy
136197
EAN
4015081329908
Długość/głębokość produktu
152.4 mm
Wysokość produktu
127 mm
Szerokość produktu
45.72 mm
Masa produktu
0.32 kg
Certyfikat(y)
None
Kod modelu
E57KNS30

Specyfikacje produktu

Typ
Nakrętki zapasowe
Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Kategoria produktu
Akcesoria
Materiał
Stal nierdzewna

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.