Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

136200
Kod modelu: E57KNZ30

Eaton Moeller® series E57, wspornik montażowy czujnika, Czujniki M30, indukcyjny

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® E57, akcesoria, wspornik montażowy czujnika
Numer katalogowy
136200
EAN
4015081329939
Długość/głębokość produktu
152.4 mm
Wysokość produktu
44.45 mm
Szerokość produktu
152.4 mm
Masa produktu
0.23 kg
Certyfikat(y)
None
Kod modelu
E57KNZ30

Specyfikacje produktu

Typ
Wspornik montażowy czujnika
Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Kategoria produktu
Akcesoria

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.