Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

136201
E57KNZ8

Eaton Moeller® series E57, wspornik montażowy czujnika, Czujniki M8, indukcyjny

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® E57, akcesoria, wspornik montażowy czujnika
Numer katalogowy
136201
EAN
4015081329946
Długość/głębokość produktu
38.1 mm
Wysokość produktu
31.75 mm
Szerokość produktu
38.1 mm
Masa produktu
0.07 kg
Certyfikat(y)
None
Kod modelu
E57KNZ8

Specyfikacje produktu

Typ
Wspornik montażowy czujnika
Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Kategoria produktu
Akcesoria

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.