Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

136202
E57KP12

Eaton Moeller® series E57, zaślepka ochronna, Czujniki M12, indukcyjny

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® E57, akcesoria, zaślepka ochronna
Numer katalogowy
136202
EAN
4015081329953
Długość/głębokość produktu
69.85 mm
Wysokość produktu
12.7 mm
Szerokość produktu
19.05 mm
Masa produktu
0.02 kg
Certyfikat(y)
None
Kod modelu
E57KP12

Specyfikacje produktu

Typ
Osłona zabezpieczająca
Typ akcesor. / części zam.
Osłona przeciwpyłowa
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Kategoria produktu
Akcesoria

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.