Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

136203

Eaton Moeller® series E57, zaślepka ochronna, Czujniki M18, indukcyjny

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® E57, akcesoria, zaślepka ochronna
Numer katalogowy
136203
EAN
4015081329960
Długość/głębokość produktu
44.45 mm
Wysokość produktu
76.2 mm
Szerokość produktu
44.45 mm
Masa produktu
0.05 kg
Certyfikat(y)
None
Kod modelu
E57KP18

Specyfikacje produktu

Typ
Osłona zabezpieczająca
Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Kategoria produktu
Akcesoria

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.