Eaton Moeller® series E59, kabel do programowania, szeregowe RS-232
| Nazwa produktu |
Analogowy indukcyjny czujnik zbliżeniowy E59 AccuProx firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
136229
|
| EAN |
4015081330225
|
| Długość/głębokość produktu |
160.02 mm
|
| Wysokość produktu |
43.18 mm
|
| Szerokość produktu |
127 mm
|
| Masa produktu |
0.16 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Kod modelu |
E59RP1
|
| Typ |
Kabel do programowania
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Inne
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
0 °C
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|