| Nazwa produktu |
Programowalny indukcyjny czujnik zbliżeniowy Eaton E59 iProx
|
| Numer katalogowy |
136232
|
| EAN |
4015081330256
|
| Długość/głębokość produktu |
230 mm
|
| Wysokość produktu |
80 mm
|
| Szerokość produktu |
80 mm
|
| Masa produktu |
0.75 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Kod modelu |
E5918DCKIT
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Inne maszyny
|
| Stopień ochrony |
NEMA 13
NEMA 4 NEMA 6 NEMA 6P NEMA 12 NEMA 4X |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-40 °C
|
| Kategoria produktu |
iProx Series
|