Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

136248
Kod modelu: E57EAL8T110SD

Seria Eaton Moeller® E57 Miniatur, czujnik zbliżeniowy, 10–30 V DC, d= 8 mm, 1 N/O, 3-przewodowy, połączenie wtykowe M12 x 1, Sn= 1 mm, montaż natablicowy, NPN, stal nierdzewna

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® E57, czujnik zbliżeniowy
Numer katalogowy
136248
EAN
4015081330416
Długość/głębokość produktu
114.3 mm
Wysokość produktu
12.7 mm
Szerokość produktu
25.4 mm
Masa produktu
0.09 kg
Certyfikat(y)
CE
IEC/EN 60947-5
Kod modelu
E57EAL8T110SD

Specyfikacje produktu

Typ
Czujnik indukcyjny
Typ połączenia elektrycznego
Połączenie wtykane
Materiał wykończ. obudowy
Inne maszyny
Typ uruchomienia
Metalowy cel
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj obudowy
Cylinder, gwint
Kategoria (EN 954-1)
B
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1)
Brak
SIL (IEC 61508)
Brak
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Średnica czujnika
8 mm
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba styków zwiernych
1
Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych)
0
Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych)
0
Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji)
1
Prąd roboczy (Ib) w stanie przełączania przy 24 V DC
10 A
Funkcje
Zabezpieczenie przed zwarciami
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały
Sposób montażu
Montaż natablicowy
Materiał
Stal nierdzewna
Typ połączenia
3-przewodowy
Połączenie plug-in M12 x 1
Typ izolacji
Z czołem wpuszczonym
Stopień ochrony
IP67
NEMA 6P
Typ interfejsu
Brak
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Czerwona dioda LED
Typ funkcji przełączania
Styk zwierny
Prąd obciążenia
Maks. 200 mA (Ie)
Prąd różnicowy
0,01 mA (poprzez obciążenie w stanie zablokowanym przy 230 V AC i 24 V DC)
Odporność na wstrząsy
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
Częstotliwość przełączania
2000 Hz
Wartość znam. napięcia — maks.
30 V
Kategoria produktu
Seria E57 Miniatur
Sposób łączenia na wyjściu
NPN
Odchylenie temperatury sn
10%
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
30 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
10 V
Znamionowa strefa działania (Sn) — maks.
1 mm
Powtarzalność
1 %
Dł. czujnika
70 mm
Napięcie zasilania — maks.
30 V
Napięcie zasilania – min.
10 V
Histereza przełączania Sn
15 %
Spadek napięcia (Ud)
1.5 V

Eksport specyfikacji produktu