Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

136249
E57EAL8T110SP

Seria Eaton Moeller® Seria E57 Miniatur, czujnik zbliżeniowy, 10–30 V DC, d=8 mm, 1 N/O, 2-metrowy kabel połączeniowy, 3-przewody, Sn= 1 mm, montaż natablicowy, NPN, stal nierdzewna

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® E57, czujnik zbliżeniowy
Numer katalogowy
136249
EAN
4015081330423
Długość/głębokość produktu
157.48 mm
Wysokość produktu
48.26 mm
Szerokość produktu
127 mm
Masa produktu
0.05 kg
Certyfikat(y)
CE
IEC/EN 60947-5
Kod modelu
E57EAL8T110SP

Specyfikacje produktu

Typ
Czujnik indukcyjny
Typ połączenia elektrycznego
Kabel modułu
Materiał wykończ. obudowy
Inne maszyny
Typ uruchomienia
Cel z metalu
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj obudowy
Cylinder, gwint
Kategoria (EN 954-1)
B
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1)
Brak
SIL (IEC 61508)
Brak
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Średnica czujnika
8 mm
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba styków zwiernych
1
Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych)
0
Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych)
0
Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji)
1
Prąd roboczy (Ib) w stanie przełączania przy 24 V DC
10 A
Funkcje
Zabezpieczenie przed zwarciami
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały
Sposób montażu
Montaż natablicowy
Materiał
Stal nierdzewna
Typ połączenia
2-metrowy kabel połączeniowy
3-przewodowy
Typ izolacji
Z czołem wpuszczonym
Stopień ochrony
IP67
NEMA 6P
Typ interfejsu
Brak
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Czerwona dioda LED
Typ funkcji przełączania
Styk zwierny
Prąd obciążenia
Maks. 200 mA (Ie)
Prąd różnicowy
0,01 mA (poprzez obciążenie w stanie zablokowanym przy 230 V AC i 24 V DC)
Odporność na wstrząsy
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
Częstotliwość przełączania
2000 Hz
Wartość znam. napięcia — maks.
30 V
Kategoria produktu
Seria E57 Miniatur
Sposób łączenia na wyjściu
NPN
Odchylenie temperatury sn
10%
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
30 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
10 V
Znamionowa strefa działania (Sn) — maks.
1 mm
Powtarzalność
1 %
Dł. czujnika
30 mm
Napięcie zasilania — maks.
30 V
Napięcie zasilania – min.
10 V
Histereza przełączania Sn
15 %
Spadek napięcia (Ud)
1.5 V

Eksport specyfikacji produktu