Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

136273

Seria Eaton Moeller® CSDR, kabel połączeniowy, 4p/3Ltg, prąd DC, złącze kątowe M12, końcówka otwarta, L = 5 m CSDR4A3CY2205

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® CSDR, akcesoria, kabel połączeniowy
Numer katalogowy
136273
EAN
4015081330652
Długość/głębokość produktu
165.1 mm
Wysokość produktu
25.4 mm
Szerokość produktu
165.1 mm
Masa produktu
0.32 kg
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
CSDR4A3CY2205

Specyfikacje produktu

Typ
Kable połączeniowe
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Typ przewodu
Złącze, pod kątem, strona wejścia
Końcówka kablowa, otwarty, strona wyjścia
Wielożyłowy
Materiał pow. styku
Inne maszyny
Kategoria produktu
Akcesoria
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Długość kabla
5 m
Materiał osłony przewodu
Inne maszyny
Stopień ochrony
Inne maszyny
Kolor izolacji kabla
Żółty
Typ połączenia elektrycznego (w obudowie)
Inne maszyny
Typ połączenia elektrycznego (zewn.)
M12
Materiał korpusu styku
Inne maszyny
Dopuszcz. temp. otocz. przew. zewn. (zmont.) bez drgań — maks.
70 °C
Dopuszcz. temp. otocz. przew. zewn. (zmont.) bez drgań — min.
40 °C
Dopusz. temp. przew. zewn. (montaż/obsługa) — maks.
70 °C
Dopusz. temp. przew. zewn. (montaż/obsługa) — min.
40 °C
Rodzaj wtyku (w obudowie)
Wtyk (męski)
Typ poł. wtyk. (po stronie zewnętrznej)
Żeński (magistrala)
Sposób prow. przewodu (w obudowie)
Inne maszyny
Sposób prow. przewodu (po stronie zewn.)
Model kątowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.