| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® CSDS, akcesoria, łącznik
|
| Numer katalogowy |
136286
|
| EAN |
4015081330751
|
| Długość/głębokość produktu |
69.85 mm
|
| Wysokość produktu |
12.7 mm
|
| Szerokość produktu |
19.05 mm
|
| Masa produktu |
0.02 kg
|
| Certyfikat(y) |
CE
|
| Kod modelu |
CSDS4
|
| Liczba biegunów |
Czterobiegunowy
|
| Rozmiar gwintu |
12
M12 |
| Typ połączenia elektrycznego |
Inne maszyny
|
| Materiał wykończ. obudowy |
Inne
|
| Materiał pow. styku |
Inne maszyny
|
| Materiał obudowy |
Inne maszyny
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
1 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
24 V
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Rodzaj styku |
Gniazdo
|
| Stopień ochrony (po zamontowaniu) |
IP54
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
85 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-40 °C
|
| Przekrój podłączalnego przewodu (drobna plecionka) — maks. |
0.75 mm²
|
| Przekrój przewodu podłączalnego (drobna plecionka) — min. |
0.25 mm²
|
| Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks. |
0.75 mm²
|
| Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min. |
0.25 mm²
|
| Średnica złącza |
14 mm
|
| Typ połączenia |
Zacisk śrubowy
|
| Klasa palności materiału izolacyjnego (UL94) |
Inne maszyny
|
| Stopień ochrony |
IP67
|
| Materiał pierśc. czołow. gwint. |
Inne maszyny
|
| Mechanizm blokujący |
Inne maszyny
|
| Pojemność złącza |
0,25 - 0,75 mm², elastyczny
24 - 18 AWG, elastyczny |
| Typ obudowy |
Prosty
|
| Liczba styków sterujących |
4
|
| Liczba styków danych |
0
|
| Liczba cykli mocowania — min. |
0
|
| Liczba styków zasilania |
0
|