Seria Eaton Moeller® CSDS, kabel połączeniowy, 4p, prąd DC, złącze płaskie M12, końcówka otwarta, L = 5 m
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® CSDS, akcesoria, kabel połączeniowy
|
| Numer katalogowy |
136294
|
| EAN |
4015081330829
|
| Długość/głębokość produktu |
203.2 mm
|
| Wysokość produktu |
38.1 mm
|
| Szerokość produktu |
177.8 mm
|
| Masa produktu |
0.172 kg
|
| Certyfikat(y) |
CE
|
| Kod modelu |
CSDS4A4CY2205
|
| Typ |
Kable połączeniowe
|
| Liczba biegunów |
Czterobiegunowy
|
| Typ przewodu |
Wielożyłowy
Końcówka kablowa, otwarty, strona wyjścia Złącze, prosty, strona wejścia |
| Materiał pow. styku |
Inne maszyny
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Rodzaj napięcia |
DC–prąd stały
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Długość kabla |
5 m
|
| Materiał osłony przewodu |
Inne maszyny
|
| Stopień ochrony |
Inne maszyny
|
| Kolor izolacji kabla |
Żółty
|
| Typ połączenia elektrycznego (w obudowie) |
Inne maszyny
|
| Typ połączenia elektrycznego (zewn.) |
M12
|
| Materiał korpusu styku |
Inne maszyny
|
| Dopuszcz. temp. otocz. przew. zewn. (zmont.) bez drgań — maks. |
70 °C
|
| Dopuszcz. temp. otocz. przew. zewn. (zmont.) bez drgań — min. |
40 °C
|
| Dopusz. temp. przew. zewn. (montaż/obsługa) — maks. |
70 °C
|
| Dopusz. temp. przew. zewn. (montaż/obsługa) — min. |
40 °C
|
| Rodzaj wtyku (w obudowie) |
Wtyk (męski)
|
| Typ poł. wtyk. (po stronie zewnętrznej) |
Żeński (magistrala)
|
| Sposób prow. przewodu (w obudowie) |
Inne maszyny
|
| Sposób prow. przewodu (po stronie zewn.) |
Prosty
|