Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

136477
CEMU-01/04

Eaton Moeller series xComfort - Sensors. Energy Meter Sensor

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Moeller series xComfort energy measuring
Catalog Number
136477
EAN
4015081332595
Product Length/Depth
75 mm
Product Height
27 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
0.046 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
CEMU-01/04

Dodatkowe informacje

Features
Radio frequent bidirectional

Dostawy

Application
Energy measurement
Bus system operating type
Powernet
xComfort
Radio frequent
Bus system product type
Sensor
Model
Other

Technical data - electrical

Accuracy class (ratio)
0
Power supply
Mains
S0 impulse interface
None
Connection type
Direct

Technical data - mechanical

Built-in installation box depth - min
26 mm
Mounting method
Flush mounting

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.