Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

136485
ZEB12-20-GF

Eaton Moeller® series ZEB Ochronny przekaźnik silnikowy, montaż bezpośredni, nadzorowanie doziemienia: z, Ir= 4 - 20 A, 1 Z, 1 Styk rozwierny ZEB12-20-GF

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® ZEB, elektroniczny przekaźnik przeciążeniowy
Numer katalogowy
136485
EAN
4015081332656
Długość/głębokość produktu
108 mm
Wysokość produktu
110 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.29 kg
Certyfikat(y)
CE
CSA File No.: 2290956
UL File No.: E1230
VDE 0660
CSA
CSA-C22.2 No. 14
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
UL 508
IEC/EN 60947-4-1
UL
Notatki dotyczące katalogu
Znamionowy prąd roboczy: Warunki załączania i wyłączania w oparciu o DC-13, stała czasowa zgodnie z danymi.
Kod modelu
ZEB12-20-GF

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
65 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
65 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Styki

Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
2.31 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.77 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
20 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Konwencjonalny prąd cieplny ith styków pomocniczych (1-biegun., otwarty)
5 A
Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 120 V
1.5 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1.5 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
0.9 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 110 V
0.4 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 220 V, 230 V
0.2 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V
0.9 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 60 V
0.75 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Bezpieczne odłączanie
240 V AC, Pomiędzy stykami pomocniczymi, Zgodnie z normą EN 61140
600 V AC, Między głównymi obwodami, Zgodnie z normą EN 61140
440 V, Między stykami pomocniczymi i stykami głównymi, Zgodnie z normą EN 61140
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V)
100 kA, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
30 A, Klasa J, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
Maks. 6 A gG/gL, bezpiecznik, Bez spawania, Obwody pomocnicze i sterujące
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
R300, Sterowanie DC (UL/CSA)
B600, Sterowanie AC (UL/CSA)
Wartość znam. napięcia — maks.
600 V

Features & functions

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe
Tak
Wyzwolenie przy ok. > 1,5 x Ir w czasie 1 s
Wyzwolenie przy ok. > 0,5 x Ir w czasie 2 s
Cechy
Czułość na zanik fazy (zgodnie z IEC/EN 60947, VDE 0660 część 102)
Funkcje
Żarówka żarnikowa (24 V)

Informacje ogólne

Klasa
Regulowana
Stopień ochrony
IP20
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Direct mounting
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
20 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
4 A
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Elektroniczne przekaźniki przeciążeniowe ZEB
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V (obwody pomocnicze)
6000 V AC
Odporność na wstrząsy
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechaniczne, Zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Czas udaru 10 ms
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Rodzaj napięcia
Zasilanie własne
AC - prąd zmienny

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M3,5, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych
Rozmiar wkrętaka
2, Zacisk śrubowy, Wkrętak Pozidriv
1 x 6 mm, Zacisk śrubowy, Standardowy wkrętak
Odc. przew. bez izol. (przewód ob. st.)
8 mm
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
13 mm
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Przewody obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (1,5 - 16) mm², główne kable
2 x (0,75 - 4 mm² Przewody obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
2 x (18 - 12), kable obwodów sterowniczych
1 x (14 - 4), główne kable
Moment dokręcania
7 lb-in, Zaciski śrubowe
0.8 - 1.2 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.