Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

136487
ZEB32-5

Eaton Moeller® series ZEB Ochronny przekaźnik silnikowy, montaż bezpośredni, nadzorowanie doziemienia: bez, Ir= 1 - 5 A, 1 Z, 1 Styk rozwierny ZEB32-5

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® ZEB, elektroniczny przekaźnik przeciążeniowy
Numer katalogowy
136487
EAN
4015081332670
Długość/głębokość produktu
108 mm
Wysokość produktu
110 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.245 kg
Certyfikat(y)
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
UL File No.: E1230
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
UL
CE
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
CSA
CSA File No.: 2290956
Notatki dotyczące katalogu
Znamionowy prąd roboczy: Warunki załączania i wyłączania w oparciu o DC-13, stała czasowa zgodnie z danymi.
Kod modelu
ZEB32-5

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
65 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
65 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Styki

Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0.5 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.17 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
5 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Konwencjonalny prąd cieplny ith styków pomocniczych (1-biegun., otwarty)
5 A
Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 120 V
1.5 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1.5 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
0.9 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 110 V
0.4 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 220 V, 230 V
0.2 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V
0.9 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 60 V
0.75 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Bezpieczne odłączanie
600 V AC, Między głównymi obwodami, Zgodnie z normą EN 61140
240 V AC, Między stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140
440 V, Między stykami pomocniczymi i stykami głównymi, Zgodnie z normą EN 61140
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V)
20 A, Klasa J, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
100 kA, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
Maks. 6 A gG/gL, bezpiecznik, Bez spawania, Obwody pomocnicze i sterujące
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
R300, Sterowanie DC (UL/CSA)
B600, Sterowanie AC (UL/CSA)
Wartość znam. napięcia — maks.
600 V

Features & functions

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe
Brak
Cechy
Czułość na zanik fazy (zgodnie z IEC/EN 60947), VDE 0660 część 102)
Funkcje
Żarówka żarnikowa (24 V)

Informacje ogólne

Klasa
Regulowany
Stopień ochrony
IP20
Sposób montażu
Direct mounting
Montaż bezpośredni
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
5 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
1 A
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Elektroniczne przekaźniki przeciążeniowe ZEB
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
6000 V (obwody pomocnicze)
Odporność na wstrząsy
15 g, Mechaniczne, Zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Czas udaru 10 ms
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Rodzaj napięcia
Zasilanie własne
AC - prąd zmienny

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M3.5, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych
Rozmiar wkrętaka
2, Zacisk śrubowy, Wkrętak krzyżakowy
1x6 mm, Zacisk śrubowy, Wkrętak standardowy
Odc. przew. bez izol. (przewód ob. st.)
8 mm
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
13 mm
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
2 x (0,75 - 2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (1,5 - 16) mm², główne kable
2 x (0,75 - 4) mm², kable obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
1 x (14 - 4), główne kable
2 x (18 - 12), kable obwodów sterowniczych
Moment dokręcania
7 lb-in, Zaciski śrubowe
0.8 - 1.2 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych

Eksport specyfikacji produktu