Eaton Moeller® series ZEB Ochronny przekaźnik silnikowy, pojedyncza instalacja, nadzorowanie doziemienia: z, Ir= 9 - 45 A, 1 Z, 1 Styk rozwierny
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® ZEB, elektroniczny przekaźnik przeciążeniowy
|
| Numer katalogowy |
136501
|
| EAN |
4015081332816
|
| Długość/głębokość produktu |
108 mm
|
| Wysokość produktu |
110 mm
|
| Szerokość produktu |
45 mm
|
| Masa produktu |
0.359 kg
|
| Certyfikat(y) |
CE
UL File No.: E1230 CSA File No.: 2290956 CSA Class No.: 3211-03 UL UL 508 CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 60947 VDE 0660 CSA UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-4-1 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Znamionowy prąd roboczy: Warunki załączania i wyłączania w oparciu o DC-13, stała czasowa zgodnie z danymi.
|
| Kod modelu |
ZEB32-45-GF/KK
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
65 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
65 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
1
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
1
|
| Liczba styków rozwiernych |
1
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
4.3 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
1.43 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
45 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Konwencjonalny prąd cieplny ith styków pomocniczych (1-biegun., otwarty) |
5 A
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
60 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
50 Hz
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 120 V |
1.5 A
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
1.5 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
0.9 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 110 V |
0.4 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 220 V, 230 V |
0.2 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V |
0.9 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 60 V |
0.75 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
690 V
|
| Bezpieczne odłączanie |
240 V AC, Pomiędzy stykami pomocniczymi, Zgodnie z normą EN 61140
600 V AC, Między głównymi obwodami, Zgodnie z normą EN 61140 440 V, Między stykami pomocniczymi i stykami głównymi, Zgodnie z normą EN 61140 |
| Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V) |
100 kA, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
60 A, Klasa J, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
Maks. 6 A gG/gL, bezpiecznik, Bez spawania, Obwody pomocnicze i sterujące
|
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.) |
R300, Sterowanie DC (UL/CSA)
B600, Sterowanie AC (UL/CSA) |
| Wartość znam. napięcia — maks. |
600 V
|
| Zabezpieczenie ziemnozwarciowe |
Tak
Wyzwolenie przy ok. > 0,5 x Ir w czasie 2 s Wyzwolenie przy ok. > 1,5 x Ir w czasie 1 s |
| Cechy |
Czułość na zanik fazy (zgodnie z IEC/EN 60947, VDE 0660 część 102)
|
| Funkcje |
Żarówka żarnikowa (24 V)
|
| Klasa |
Regulowana
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Sposób montażu |
Montaż niezależny
Montaż oddzielny |
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks. |
45 A
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min. |
9 A
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Elektroniczne przekaźniki przeciążeniowe ZEB
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V (obwody pomocnicze)
6000 V AC |
| Odporność na wstrząsy |
15 g, Mechaniczne, Zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Czas udaru 10 ms
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 |
| Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
|
| Rodzaj napięcia |
Zasilanie własne
AC - prąd zmienny |
| Rozmiar śruby |
M3,5, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych
|
| Rozmiar wkrętaka |
2, Zacisk śrubowy, Wkrętak Pozidriv
1 x 6 mm, Zacisk śrubowy, Standardowy wkrętak |
| Odc. przew. bez izol. (przewód ob. st.) |
8 mm
|
| Odcinek bez izolacji (przewód zasilający) |
13 mm
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Przewody obwodów sterowniczych
|
| Pojemność złącza (sztywny) |
1 x (1,5 - 16) mm², główne kable
2 x (0,75 - 4 mm² Przewody obwodów sterowniczych |
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
2 x (18 - 12), kable obwodów sterowniczych
1 x (14 - 4), główne kable |
| Moment dokręcania |
0.8 - 1.2 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych
7 lb-in, Zaciski śrubowe |