Eaton C22 Przycisk podświetlony, płaski, z samopowrotem, 1 N/O, biały, 24 V AC/DC, połączenie śrubowe, pierścień czołowy: czarny
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® C22, przycisk podświetlony uruchamiający
|
| Numer katalogowy |
136641
|
| EAN |
4015081334612
|
| Długość/głębokość produktu |
55 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.02 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL Listed
CSA File No.: 165628 IEC/EN 60947-5-1 UL Category Control No.: NKCR UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91 CSA Class No.: 321103 CE marking UL File No.: E29184 VDE 0660 CSA certified |
| Notatki dotyczące katalogu |
Styki z funkcją bezpieczeństwa, przez wymuszone otwarcie zgodnie z IEC/EN 60947-5-1
|
| Kod modelu |
C22S-DL-W-K10-24
|
| Siła załączania |
5 N
|
| Kolor siłownika |
Biała
|
| Średnica elem. wykon. |
29.7 mm
|
| Funkcja elem. wykon. |
Z samopowrotem
Z samopowrotem |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
1 kA
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
250 V
|
| Znamionowe napięcie robocze |
24 V AC/DC (LED)
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
Maks. 10 A gG/gL, bezpiecznik, styki
|
| Kolor fazowania |
W kolorze czarnym
|
| Materiał pierścienia czołowego |
z tworzywa sztucznego
|
| Projekt |
Płaski
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Podłączenie na śrubę
|
| Wyposażone w: |
Pierścień przedni
|
| Napis |
Puste
|
| Barwa światła |
Biały
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| Typ połączenia |
Podłączenie na śrubę
|
| Stopień ochrony |
NEMA 4X, 13
IP67/IP69 |
| Trwałość mechaniczna |
5 000 000 operacji
|
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Średnica otworu |
22.5 mm
|
| Częstotliwość pracy |
3600 operacji/godz.
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
RMQ compact solution
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4000 V AC
|
| Odpowiednie do |
Podświetlenie
|
| Moment dokręcania |
0,8 Nm, zaciski śrubowe
|
| Typ |
Przycisk podświetlany
|