Stycznik instalacyjny Eaton CMUC, 230 V AC/DC, 3 N/O + 1 N/C, 25 A
| Nazwa produktu |
Stycznik Eaton CMUC
|
| Numer katalogowy |
137401
|
| EAN |
4015081341832
|
| Długość/głębokość produktu |
85 mm
|
| Wysokość produktu |
60 mm
|
| Szerokość produktu |
35 mm
|
| Masa produktu |
0.22 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
CMUC230/25-31
|
| Cechy |
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Niebuczące |
| Wartość znamionowa prądu |
25 A
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-40 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
9,5 W
|
| Zdolność rozpraszania ciepła |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
25 A
|
| Statyczne straty mocy, niezależne od prądu |
0 W
|
| Obciążenie lampki z żarówką — maks. |
3000 W
|
| Obciążenie — świetlówka — maks. |
1360 VA
|
| Obciążenie świetlówek (obwód duo) — maks. |
2552 VA
|
| Obciążalność maksymalna świetlówki (z kompensacją równol.2302) — maks. |
1360 VA
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
440 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min. |
440 V
|
| Nap. znam. (pobudzanie) — maks. |
253 V
|
| Nap. znam. (pobudzanie) — min. |
195.5 V
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Głębokość wbudowania |
69.5 mm
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Liczba styków rozwiernych |
1
|
| Liczba styków zwiernych |
3
|
| Liczba modułów |
2
|
| Kategoria użytkowa |
0
|
| Kategoria użytkowa (zgodnie z normą EN IEC 60947-4-1) |
AC-1
|