Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

138261
PKE-XTUW-32

Eaton Moeller® series PKE, blok wyzwalacza, 8 - 32 A, Zabezpieczenie silnikowe, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Do zastosowania z: Podstawowe urządzenie PKE65

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® PKE, blok wyzwalacza
Numer katalogowy
138261
EAN
4015081350414
Długość/głębokość produktu
84.4 mm
Wysokość produktu
69.9 mm
Szerokość produktu
55 mm
Masa produktu
0.196 kg
Certyfikat(y)
CSA-C22.2 No. 14-10
VDE 0660
UL
CSA File No.: 165628
CE
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-05
CSA
UL 508
UL File No.: E36332
UL Category Control No.: NLRV
Notatki dotyczące katalogu
Produkt przeznaczony do środowiska A (przemysłowe). W środowisku B (domowe) to urządzenie może powodować niepożądane zakłócenia radiowe. W takim przypadku użytkownik może być zobowiązany do podjęcia odpowiednich działań.
Kod modelu
PKE-XTUW-32

Warunki otoczenia, mechaniczne

Odporność na wstrząsy
25 g, Mech., wg IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinus. w czasie 10 ms

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Styki

Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
3.9 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
1.3 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
32 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
32 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
32 A
Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks.
690 V
Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min.
690 V

Features & functions

Cechy
Czułość na zanik fazy (zgodnie z IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 część 102)
Funkcje
Ochrona silnika
Wyzwalacz przeciążeniowy
Ochrona silnika przy ciężkim rozruchu
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Czasy przepł. prądu — min.
500 operacji pracy w cyklu AC-4 (klasa 5), Styki główne
700 operacji pracy w cyklu AC-4 (klasa 10), Styki główne
1000 operacji pracy w cyklu AC-4 (klasa 20), Styki główne
Uwaga: Zejście poniżej minimalnego czasu przepływu prądu może spowodować przegrzanie obciążenia (silnika).
900 operacji pracy w cyklu AC-4 (klasa 15), Styki główne
W przypadku wszelkich połączeń z aktywacją SWD nie trzeba przestrzegać minimalnych czasów przepływu prądu i minimalnych okresów odcinania.
Okresy odcięcia — min.
= 500 ms, styki główne, Praca w cyklu AC-4
Stopień ochrony
Urządzenie: IP20
Zaciski: IP00
Częstotliwość pracy
60 operacji/godz.
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
32 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
8 A
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Akcesoria
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Kompensacja temperaturowa
-25 - 55°C, Rozpiętość robocza
-5 - 40°C wg IEC/EN 60947, VDE 0660
Rodzaj napięcia
Zasilanie własne

System elektromagnetyczny

Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
0 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
0 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
0 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
0 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
0 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
0 V

Wytrzymałość zwarciowa

Wyzwalacz zwarciowy
± 20% tolerancji, Bloki wyzwalaczy
Blok wyzwalacza, stałe 15,5 x Ir
Z opóźnieniem ok. 60 ms, Bloki wyzwalaczy

Zdolność przełączania

Zdolność łączeniowa przy AC-3 (do 690 V)
32 A

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015