Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

138362
AKU-M8/10

Obudowy xEffect SASY 60i firmy Eaton, obudowa i sterownica. Zacisk przyłączeniowy przewodu M8 na 10 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Zacisk do szyny zbiorczej Eaton xEffect SASY 60i
Numer katalogowy
138362
EAN
4015081351428
Długość/głębokość produktu
36 mm
Wysokość produktu
32 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.165 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
AKU-M8/10

Dodatkowe informacje

Funkcje
Połączenia
Uniwersalny zacisk przyłączeniowy przewodu
Cechy specjalne
z wbudowaną sprężyną ustalającą, otwartym obszarem zacisku i śrubą zaciskową zabezpieczoną przed zgubieniem
Odpowiednie do
Płaska szyna
Przyłącze przewodu okrągłego
Używane z
Podwójny profil T
Wszystkie szyny płaskie o grubości 10 mm
Compact-System
System 60-mm
Pozostałe
System 185-mm

Dostawy

Typ
  • Compact-System
  • Pozostałe
  • System 185-mm
  • System 60-mm

Technical data - electrical

Znamionowy prąd roboczy (Ie)
490 A
Znamionowy prąd roboczy
490 A
Znam. prąd roboczy (Ie) — maks.
490 A

Technical data - mechanical

Grubość szyny zbiorczej — maks.
10 mm
Grubość szyny zbiorczej — min.
10 mm
Pojemność zacisku (przewodnik)
Końcówki kablowe M8
Obszar styków zacisku
8 mm ze śrubą M8
Szerokość zacisku
30 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.