Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

138363
AK300

Obudowy xEffect SASY 60i firmy Eaton, obudowa i sterownica. Zacisk przyłączeniowy 95-300 mm²

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Zacisk do szyny zbiorczej Eaton xEffect SASY 60i
Numer katalogowy
138363
EAN
4015081351435
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
60 mm
Szerokość produktu
48 mm
Masa produktu
0.857 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
AK300

Dodatkowe informacje

Funkcje
Połączenia
Przyłącze
Cechy specjalne
Blok kablowy służy do podłączenia przewodu do szyny zbiorczej
Odpowiednie do
Odizoluj połączenie przewodu
Przyłącze przewodu okrągłego
Szyna T
Używane z
Potrójny profil T
Szyna 30 mm x 10 mm
Podwójny profil T
Pozostałe
System 60-mm

Dostawy

Typ
  • System 60-mm
  • Pozostałe

Technical data - electrical

Znamionowy prąd roboczy (Ie)
630 A
Znamionowy prąd roboczy
630 A
Znam. prąd roboczy (Ie) — maks.
630 A

Technical data - mechanical

Grubość szyny zbiorczej — maks.
10 mm
Grubość szyny zbiorczej — min.
10 mm
Szerokość szyny zbiorczej — maks.
30 mm
Szerokość szyn zbiorczych — min.
30 mm
Przekrój przewodu — maks.
300 mm²
Pojemność zacisku (przewodnik)
95 mm²–300 mm²
Szerokość zacisku
48 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.