Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

138367
AKP1600

Obudowy xEffect SASY 60i firmy Eaton, obudowa i sterownica. Zacisk profilowy 81x42 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Zacisk do szyny zbiorczej Eaton xEffect SASY 60i
Numer katalogowy
138367
EAN
4015081351473
Długość/głębokość produktu
118 mm
Wysokość produktu
45 mm
Szerokość produktu
112 mm
Masa produktu
1.011 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
AKP1600

Dodatkowe informacje

Funkcje
Zacisk profilowy
Połączenia
Cechy specjalne
  • Podłączenie do szyn zbiorczych bez wiercenia otworów
  • Podczas łączenia równoległego należy umieścić element dystansowy pomiędzy laminowanymi szynami miedzianymi
Odpowiednie do
Odizoluj połączenie przewodu
Szyna T
Używane z
Podwójny profil T
System 185-mm
System 60-mm
Pozostałe

Dostawy

Typ
  • System 185-mm
  • System 60-mm
  • Pozostałe

Technical data - electrical

Znamionowy prąd roboczy (Ie)
2500 A
Znamionowy prąd roboczy
2500 A
Znam. prąd roboczy (Ie) — maks.
2500 A

Technical data - mechanical

Grubość szyny zbiorczej — maks.
40 mm
Grubość szyny zbiorczej — min.
40 mm
Szerokość szyny zbiorczej — maks.
30 mm
Szerokość szyn zbiorczych — min.
30 mm
Przekrój przewodu — maks.
1600 mm²
Pojemność zacisku (przewodnik)
20 mm - 42 mm (81x)
1600 mm² (Opaska Cu)
Szerokość zacisku
112 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.