Obudowy xEffect SASY 60i firmy Eaton, obudowa i sterownica. Wspornik dla profilu długości, kompaktowy
| Nazwa produktu |
Osłona Eaton xEffect SASY 60i
|
| Numer katalogowy |
138372
|
| EAN |
4015081351527
|
| Długość/głębokość produktu |
55 mm
|
| Wysokość produktu |
160 mm
|
| Szerokość produktu |
5 mm
|
| Masa produktu |
0.65 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BBC-MRCOV3-C
|
| Typ |
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Szyna ochronna styków
Akcesorium Część zamienna |
| Funkcje |
Akcesorium
Uchwyt do pokrywy pustego pola |
| Używane z |
BBBC-RCOV3-C.
12 x 5/10 mm 5 i 10 mm grubości szyny łączeniowej Compact-System Pokrywy systemowe |