Obudowy xEffect SASY 60i firmy Eaton, obudowa i sterownica. zacisk szczękowy 35-150mm², dla 12x5-20x10
| Nazwa produktu |
Zacisk do szyny zbiorczej Eaton xEffect SASY 60i
|
| Numer katalogowy |
138374
|
| EAN |
4015081351541
|
| Długość/głębokość produktu |
62 mm
|
| Wysokość produktu |
51 mm
|
| Szerokość produktu |
38 mm
|
| Masa produktu |
0.102 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
AKS150
|
| Funkcje |
Połączenia
Zacisk szczękowy |
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Połączenie przewodów sektorowych
Przyłącze przewodu okrągłego Płaska szyna Odizoluj połączenie przewodu |
| Używane z |
Szyna 12 mm x 5/10 mm
Szyna 20 mm x 5/10 mm System 185-mm Compact-System Pozostałe System 60-mm |
| Typ |
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
480 A
|
| Znamionowy prąd roboczy |
480 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) — maks. |
480 A
|
| Grubość szyny zbiorczej — maks. |
10 mm
|
| Grubość szyny zbiorczej — min. |
5 mm
|
| Szerokość szyny zbiorczej — maks. |
20 mm
|
| Szerokość szyn zbiorczych — min. |
12 mm
|
| Przekrój przewodu — maks. |
150 mm²
|
| Pojemność zacisku (przewodnik) |
35 mm² - 150 mm²
AWG2/0 - MCM300 |
| Szerokość zacisku |
38 mm
|