Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

138378
Kod modelu: PK900

Obudowy xEffect SASY 60i firmy Eaton, obudowa i sterownica. Zacisk płytowy maks.32x30x20

General specifications

Nazwa produktu
Zacisk do szyny zbiorczej Eaton xEffect SASY 60i
Numer katalogowy
138378
EAN
4015081351589
Długość/głębokość produktu
25 mm
Wysokość produktu
50 mm
Szerokość produktu
50 mm
Masa produktu
0.198 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
PK900

Dodatkowe informacje

Funkcje
Połączenia
Terminal płytkowy
Odpowiednie do
Płaska szyna
Odizoluj połączenie przewodu
Używane z
Wszystkie szyny płaskie o grubości 10 mm
System 60-mm
Pozostałe
System 185-mm

Dostawy

Typ
  • System 185-mm
  • System 60-mm
  • Pozostałe

Technical data - electrical

Znamionowy prąd roboczy (Ie)
630 A
Znamionowy prąd roboczy
630 A
Znam. prąd roboczy (Ie) — maks.
630 A

Technical data - mechanical

Grubość szyny zbiorczej — maks.
10 mm
Grubość szyny zbiorczej — min.
10 mm
Szerokość szyny zbiorczej — maks.
30 mm
Szerokość szyn zbiorczych — min.
20 mm
Przekrój przewodu — maks.
300 mm²
Pojemność złącza
21 mm x 1 mm (11x) dla taśmy miedzianej
30 mm x 10 mm dla szyny miedzianej
Szerokość zacisku
50 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.