Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

138379
Kod modelu: BBT-CU12-20X5/10-38

Obudowy xEffect SASY 60i firmy Eaton, obudowa i sterownica. Zespół szyny zbiorczej, 460 A, 12-20x5/10, 38mm

General specifications

Nazwa produktu
Złącze do szyn zbiorczych Eaton xEffect SASY 60i
Numer katalogowy
138379
EAN
4015081351596
Długość/głębokość produktu
20 mm
Wysokość produktu
37 mm
Szerokość produktu
38 mm
Masa produktu
0.15 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BBT-CU12-20X5/10-38

Delivery program

Typ
  • System 60-mm
  • Szyna zbiorcza, połączenie wzdłużne
  • Compact-System
  • Pozostałe
Zastosowanie
do łączenia takich samych szyn zbiorczych
Wartość znamionowa prądu
460 A
Liczba biegunów
1-biegunowy

Technical Data - Electrical

Znamionowy prąd roboczy (Ie)
630 A

Technical Data - Mechanical

Dop. przes. szyny zb. — maks.
1 mm
Zakres rozstawu syst. szyn zb.
100 mm–110 mm

Additional information

Używane z
Szyna 12 mm x 5/10 mm
Szyna 20 mm x 5/10 mm
Szyna 15 mm x 5/10 mm
Dla tych samych płaskich szyn miedzianych
System 60-mm
Szyna zbiorcza, połączenie wzdłużne
Pozostałe
Compact-System

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.