Obudowy xEffect SASY 60i firmy Eaton, obudowa i sterownica. Zespół szyny zbiorczej, 630A, 20-30x5/10, 40mm
| Nazwa produktu |
Złącze do szyn zbiorczych Eaton xEffect SASY 60i
|
| Numer katalogowy |
138380
|
| EAN |
4015081351602
|
| Długość/głębokość produktu |
20 mm
|
| Wysokość produktu |
37 mm
|
| Szerokość produktu |
40 mm
|
| Masa produktu |
0.233 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BBT-CU20-30X5/10-40
|
| Używane z |
Szyna 30 mm x 5/10 mm
Dla tych samych płaskich szyn miedzianych System 60-mm Pozostałe Szyna zbiorcza, połączenie wzdłużne |
| Wartość znamionowa prądu |
630 A
|
| Zastosowanie |
do łączenia takich samych szyn zbiorczych
|
| Liczba biegunów |
1-biegunowy
|
| Typ |
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
630 A
|
| Zakres rozstawu syst. szyn zb. |
50 mm–60 mm
|
| Typ połączenia |
Inne
|
| Dop. przes. szyny zb. — maks. |
5 mm
|