Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

138384
BBC-CS4-F

Obudowy xEffect SASY 60i firmy Eaton, obudowa i sterownica. Sekcja osłony, front, B = 1100 mm, za 4 p

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Osłona Eaton xEffect SASY 60i
Numer katalogowy
138384
EAN
4015081351640
Długość/głębokość produktu
3 mm
Wysokość produktu
250 mm
Szerokość produktu
1100 mm
Masa produktu
0.58 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BBC-CS4-F

Dodatkowe informacje

Cechy
Akc. samogasnące UL 94
Funkcje
Akcesorium
Pokrywa systemu, modułowy
Cechy specjalne
Profil zaślepiający przedni
Odpowiednie do
Czterobiegunowy
Używane z
System 60-mm
Pokrywy systemowe

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Szyna ochronna styków
Akcesorium
Część zamienna
Typ
  • System 60-mm
  • Pokrywy systemowe

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Odporność temperaturowa
Do 120°C

Technical data - mechanical

Materiał
Bez silikonu, bez chloru

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.