Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

138387
Kod modelu: BBC-CS4

Obudowy xEffect SASY 60i firmy Eaton, obudowa i sterownica. Pokrywa, 4-bieg., B = 228 mm, komplet

General specifications

Nazwa produktu
Osłona Eaton xEffect SASY 60i
Numer katalogowy
138387
EAN
4015081351671
Długość/głębokość produktu
90 mm
Wysokość produktu
260 mm
Szerokość produktu
228 mm
Masa produktu
0.45 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BBC-CS4

Dodatkowe informacje

Funkcje
Akcesorium
Pokrywa systemu, komplet
Odpowiednie do
Czterobiegunowy

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Szyna ochronna styków
Akcesorium
Część zamienna
Typ
  • System 60-mm
  • Pokrywy systemowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.