Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

138642
Kod modelu: SPX007A1-5A4B1

Eaton SPX Przemiennik częstotliwości, 600 V AC, 3-fazowe, 7,5 kW, IP21, Filtr przeciwzakłóceniowy, Tranzystor hamowania, Wyświetlacz OLED, FR6

General specifications

Nazwa produktu
Eaton SPX, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
138642
EAN
4015081354221
Długość/głębokość produktu
237 mm
Wysokość produktu
558 mm
Szerokość produktu
195 mm
Masa produktu
18.5 kg
Certyfikat(y)
DNV
RCM
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
Safety: EN 61800-5-1: 2003
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
CSA Class No.: 3211-06
CE
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL
CSA-C22.2 No. 14
CUL
UL 508C
RoHS, ISO 9001
UL File No.: E134360
IEC/EN 61800-3
Kod modelu
SPX007A1-5A4B1

Specyfikacje produktu

Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
Wyposażone w:
Wewnętrzny obwód DC
Wyświetlacz OLED
Tranzystor hamowania
Dławik obwodu DC
Falownik IGBT
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95% wilgotności względnej, bez kondensacji, bez korozji, bez kapiącej wody
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Tryb roboczy
Sterowanie U/f
Opcjonalnie: Sterowanie wektorowe w pętli zamkniętej (CLV)
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Wielkość ramy
FR6
Wysokość n.p.m.
Maks. 3000 m
Maks. 1000 m
Ponad 1000 m przy obniżeniu wydajności 1% na 100 m
Dozw. zastos. w budown. mieszk. i obiektach handl.
Brak
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Brak
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks.
50 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min.
-10 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Pozycja montażu
Pionowy
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, Ochrona przed bezpośrednim kontaktem (BGV A3, VBG4)
Szcz. dot. odpr. ciepła.
Praca (przy przeciążeniu 150%)
Znam. moc robocza przy 690 V, 50 Hz
7.5 kW
Znam. moc rob. przy 690 V, 50 Hz, przeciąż. 110%
11 kW
Rozdzielczość
0,01 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
Wartość znam. napięcia — maks.
690 VAC
Interfejs komunikacji
DeviceNet, opcjonalnie
LonWorks, opcjonalnie
CANopen®, opcjonalnie
BACnet/IP, opcjonalnie
Modbus-TCP, opcjonalnie
PROFIBUS-DP
BACnet MS/TP, opcjonalnie
EtherCAT, opcjonalnie
Ethernet IP, opcjonalnie
Modbus-RTU, opcjonalnie
PROFINET, opcjonalnie
Typ konwertera
Inny
Stopień ochrony
IP21
NEMA Inne
Przyp. prąd silnika IM przy 690 V, 50 Hz, przeciąż. 110%
12.6 A
Przyp. prąd silnika IM przy 690 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
8.8 A
Przyp. prąd silnika IM przy 690 V, 60 Hz, przeciąż. 110%
10 A
Przyp. prąd silnika IM przy 690 V, 60 Hz, przeciąż. 150%
8 A
Typ konfiguracji układu
AC systemy zasilania z uziemionym kłem centrującym stałym
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Przyp. moc silnika przy 690 V, 60 Hz
7.5 HP
Przyp. moc silnika przy 690 V, 60 Hz, przeciąż. 110%
10 HP
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
188 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Napięcie wyjściowe (U2)
600 V AC, 3-fazowe
690 V AC, 3-fazowe
Liczba wejść (analogowych)
2 (parametryzowane, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Liczba wejść (cyfrowych)
6 (parametryzowane, maks. 30 V DC)
Klasa zakłóceń radiowych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
Liczba wyjść (cyfrowych)
1 (parametryzowane, 48 V DC/50 mA)
Liczba wyjść przekaźnikowych
2 (parametryzowane, S, 8 A (24 V DC) / 8 A (250 V AC) / 0,4 A (125 V DC))
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (zewnętrzne, maks. 250 mA)
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Napięcie sieciowe — maks.
690 V
Napięcie sieciowe — min.
525 V
Liczba wyjść (analogowych)
1
Częstotliwość wyjściowa — maks.
320 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Częstotliwość przełączania
1.5 kHz, regulacja w zakresie 1–6 kHz, fPWM, moduł mocy, obwód główny
Znamionowe napięcie robocze
690 V AC, 3-fazowe
600 V AC, 3-fazowe
Częstotliwość znamionowa — maks.
66 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
45 Hz
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 110%
13.5 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150%
10 A
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
10 A

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.