Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

138951
mMC6-B63/2

Eaton Moeller series xPole (Style 5) - mMC4/6/M MCB. mMC6, rodzaj wyzwalania: B, znamionowy prąd roboczy In: 63 A, znamionowa zdolność łączeniowa IEC/EN 60898-1: 6 kA

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xPole (Style 5) - mMC4/6/M MCB
Numer katalogowy
138951
EAN
4015081357307
Długość/głębokość produktu
85 mm
Wysokość produktu
73 mm
Szerokość produktu
35 mm
Masa produktu
0.24 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
mMC6-B63/2

Specyfikacje produktu

Używane z
Z-FW/LP 248296 (Urządzenie zdalnego sterowania i automatycznego przełączania)
mMC6
Wyłącznik nadprądowy
Wartość znamionowa prądu
63 A
Cechy
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Wymagane akcesoria
ZP-IHK 286052
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Wyposażone w:
Z-IS/SPE-1TE 274418
Rama
45 mm
Stopień zanieczyszczenia
2
Trwałość mechaniczna
20 000 łączeń
Sposób montażu
szybkozłącze szyny z 3 położeniami zatrzaskowymi na szynie DIN IEC/EN 60715
Stopień ochrony
IP20
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
11,5 W
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Grubość materiału szyny zbiorczej
0,8 mm–2 mm
Zabezpieczenie złącza
Bezpieczny dla palców i dłoni, DGUV VS3, EN 50274
Złącza (górne i dolne)
Zaciski windowe/szynowe
Charakterystyka wyzwalania
B
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
75 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Głębokość wbudowania
70.5 mm
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1 mm²
Klasa ograniczenia prądowego
3
Częst. znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa – min.
50 Hz
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Kategoria przepięciowa
III
Trwałość elektryczna
10000 operacji
Charakterystyka wyzwalania
B
Typ
  • Wyłącznik nadprądowy
  • mMC6
Cechy specjalne
  • Wskazówka dotycząca temperatury otoczenia: wzrost o 1°C powoduje liniowe zmniejszenie pojemności przewodzenia prądu o 0,5%
  • Styk sygnału zadziałania do późniejszego zamontowania Z-NHK 248434
Zastosowanie
  • Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
  • xPole — Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Liczba biegunów (zabezp.)
2
Liczba biegunów (całkowita)
2
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 V
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
63 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
400 V
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60898) przy 230 V
6 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60898) przy 400 V
6 kA
Znamionowa zdolność wyłączania zwarciowego (IEC 60947-2) — Icu przy 230 V
10 kA
Znamionowa zdolność wyłączania zwarciowego (IEC 60947-2) — Icu przy 400 V
10 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 60898-1)
6 kA
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
Skontaktuj się z nami do zgłoszenia problemu
Authenticate before accessing Test Reports
Document Name Description Action
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.