Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

139533
Kod modelu: FCFSDNH000BBC60-3

Obudowy xEffect SASY 60i firmy Eaton, obudowa i sterownica. Rozłącznik bezpiecznikowy, 100A, 500V/100A, 690V/100A, rozmiar NH00

General specifications

Nazwa produktu
Urządzenie systemu szyn zbiorczych NH Eaton xEffect SASY 60i
Numer katalogowy
139533
EAN
5019586152060
Długość/głębokość produktu
125 mm
Wysokość produktu
160 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
0.9 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-3
Kod modelu
FCFSDNH000BBC60-3

Delivery program

Typ
Compact-System
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Technical Data - Electrical

Napięcie znamionowe
690 V AC, 440 V DC
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
750 V
Znamionowy prąd roboczy (gL/gG) — maks.
100 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
100 A
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
25 kA przy DC (warunkowo)
50 kA
50 kA przy AC (efektywne)
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
100 A
Wart. znam. bezpiecznika przy 500 V — maks.
100 A
Prąd znamionowy bezpiecznika przy 690 V — maks.
100 A
Częstotliwość znamionowa
40 Hz–60 Hz
Częstotliwość znamion. styków
40 Hz–60 Hz
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Połączenia śrubowe
Moc znamionowa przy AC-23, 400 V
40 kW
Znamionowa zdolność wyłączania
80 A
100 A
Znamionowa zdolność załączania przy AC-22B
100 A
Znamionowa zdolność załączania przy DC-21B
80 A
Wysokość pracy bez obniż. wart. znam. — maks.
2000 mm
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kierunek doprowadzanego zasilania
dowolne, zgodne z wymaganiami
Trwałość elektryczna
300 łączeń

Technical Data - Mechanical

Typ siłownika
Dźwignia napędowa
Ustawienie elem. wykon.
Przednia strona
Rama
NH00(0) (maks, 21 mm)
Pozycja montażu
poziomy lub pionowy
Stopień ochrony
IP10 (otwarta przednia pokrywa)
IP20 (stan pracy)
Stopień ochrony (część czołowa)
IP20
Rozstaw środków szyn zbiorczych
60 mm
Pojemność złącza (przewód sztywny)
1,5 mm² - 50 mm²
Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz.
16 mm² - 50 mm² na zacisku mostkowym
Typ wejścia kablowego
Inne
Do wkładek bezpiecznikowych
NH00
Odporn. na warunki atmosfer.
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Klimat wilgotny/ciepły, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78
Trwałość mechaniczna
1700 operacji

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Strata mocy przy Ith DC bez NH-SE
1.8 W
Strata mocy przy ith AC bez NH-SE
2.7 W
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-20 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Dopuszczalna strata mocy (NH-SE) — maks.
9 W

Additional information

Funkcje
Elementy zabezpieczające do szyn zbiorczych
Rozłącznik bezpiecznikowy NH
Cechy specjalne
Kompletny i funkcjonalny element bezpiecznikowy składa się z urządzenia podstawowego, jednostka bezpiecznikowa, zamontowana śruba, zakrętka
Odpowiednie do
Mocowanie na szynie zbiorczej
do zabudowy na szynach zbiorczych
Montaż natablicowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.