Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

139809
ACCESSORIES-HKS-IP65

Eaton XV, wsporniki montażowe z trzpieniem gwintowanym, do XVH300, XV(S)400

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton XV, zestaw montażowy
Numer katalogowy
139809
EAN
7640130092488
Długość/głębokość produktu
110 mm
Wysokość produktu
15 mm
Szerokość produktu
75 mm
Masa produktu
0.023 kg
Certyfikat(y)
UL/CSA certification not required
Notatki dotyczące katalogu
nie dotyczy
Kod modelu
ACCESSORIES-HKS-IP65

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
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
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
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
Features & functions

Wyposażone w:
4 wsporniki montażowe z trzpieniem gwintowanym
Dodatkowe łączniki do mocowania

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.