Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

13N

Eaton Crouse-Hinds series NCG locknut, Polyamide 6, 1"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NCG locknut
Catalog Number
13N
UPC
784564002501
Product Length/Depth
1.61 in
Product Height
1.61 in
Product Width
0.27 in
Product Weight
0.02 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Polyamide 6
Trade size
1 in

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.