Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

140368
Kod modelu: OS-FLASH-A1-C

Kompaktowa karta pamięci flash Eaton XV do XV200, XVH300, XV(S)400 OS-FLASH-A1-C

General specifications

Nazwa produktu
Eaton XV, karta pamięci
Numer katalogowy
140368
EAN
7640130094895
Długość/głębokość produktu
42.8 mm
Wysokość produktu
3.3 mm
Szerokość produktu
36.4 mm
Masa produktu
0.008 kg
Certyfikat(y)
UL/CSA certification not required
Notatki dotyczące katalogu
nie dotyczy
Kod modelu
OS-FLASH-A1-C

Specyfikacje produktu

Używane z
Licencja Windows, nr artykułu 140406 LIC-OS-CE50-C, wymagane
Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Pojemność pamięci
128.000 kByte
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C
Oprogramowanie
wstępnie zainstalowany WINDOWS CE 5.0 CORE
Typ pamięci
Inne maszyny
Pamięć
Kompaktowa karta pamięci flash o pojemności min. 128 MB

Eksport specyfikacji produktu