Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

140385
LIC-GALILEO-OPEN-PC

Eaton LIC, licencja Galileo Open dla PC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton LIC, akcesoria, licencja
Numer katalogowy
140385
EAN
7640130110335
Długość/głębokość produktu
230 mm
Wysokość produktu
2 mm
Szerokość produktu
162 mm
Masa produktu
0.016 kg
Certyfikat(y)
UL/CSA certification not required
Kod modelu
LIC-GALILEO-OPEN-PC

Informacje ogólne

Cechy
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows NT
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 7
Możliwy wybór języka
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 8
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 2000
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows XP
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows Vista
Możliwe grupy użytkowników (ochrona hasłem)
Obsługa alarmów
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 9x
Możliwość projektowania online
Wyposażone w:
Interfejsy programowalne
Interfejs OPC, serwer
Interfejs OPC, klient
Inny język skryptowy
Oprogramowanie
Oprogramowanie systemowe stanowi część oprogramowania GALILEO
OTWARTA LICENCJA GALILEO
Nieograniczony dostęp, nieograniczonego korzystania z systemu GALILEO na standardowym komputerze PC.
Odpowiednie do
Klienci www
System operacyjny Windows 8
System operacyjny Windows 10

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015