Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

141883
XNNSKS-M10X140-8

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Hexagon-head screw, M10x140, 8.8

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
141883
EAN
4015081386154
Product Length/Depth
146.4 mm
Product Height
10 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
0.092 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XNNSKS-M10X140-8

Dodatkowe informacje

RAL-number
7035

Dostawy

Color
Zinc

Technical data - mechanical

Dimension square neck bolt
0 mm
Head diameter
10 mm
Head style
Hexagon
Length to bottom side head
140 mm
Material
Steel
Material quality
8.8 (steel)
Pitch thread
0 mm
Screwing system
Hexagon
Surface protection
Galvanic/electrolytic zinc plated
Thread per inch
0
Thread size
10
#10
Thread type
Metric
Full thread
Wrench width
17 mm

Eksport specyfikacji produktu