Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

143207
XSFDR12-B

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Pasek brandingowy, Szer.=1200mm, niebieski

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
143207
EAN
4015081398713
Długość/głębokość produktu
50 mm
Wysokość produktu
66 mm
Szerokość produktu
1196 mm
Masa produktu
2 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSFDR12-B

Dodatkowe informacje

Numer RAL
5017

Dostawy

Kolor
Niebieska
Model
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Pozycja montażu
Rusztowanie

Eksport specyfikacji produktu