Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta dolna, ocynkowany, dla szer.x głęb.=1350x800mm
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
143227
|
| EAN |
4015081398911
|
| Długość/głębokość produktu |
1260 mm
|
| Wysokość produktu |
6 mm
|
| Szerokość produktu |
675 mm
|
| Masa produktu |
20.4 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XSPBU13508
|
| Numer RAL |
0
|
| Kolor |
Stal nierdzewna
|
| Model |
Płyta podłogowa
|
| Materiał |
Metal
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
800 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
1350 mm
|