Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

143285
XSDMC06135-1-96-S

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Drzwi do obszaru rozdzielnicy, Licznik 96x96, Wys. x szer. = 600 x 1350 mm, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
143285
EAN
4015081399499
Długość/głębokość produktu
650 mm
Wysokość produktu
50 mm
Szerokość produktu
675 mm
Masa produktu
16.3 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSDMC06135-1-96-S

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Odbojnik

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP55
NEMA 4X
Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu