Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

143293
Kod modelu: XLST3105

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Top Panel, IP31, for WxD = 1000 x 500mm, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143293
EAN
4015081399574
Product Length/Depth
910 mm
Product Height
60 mm
Product Width
385 mm
Product Weight
8.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST3105

Delivery program

Color
Gray

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Powder coating
Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
500 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm

Additional information

Fitted with:
De-aeration
RAL-number
7035
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.