Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

143296
XAD1106

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Daszek deszczoochronny, IP31, dla szer.xgłęb.=1100x600mm, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
143296
EAN
4015081399604
Długość/głębokość produktu
1010 mm
Wysokość produktu
60 mm
Szerokość produktu
485 mm
Masa produktu
10 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XAD1106

Dodatkowe informacje

Wyposażone w:
Wywiew
Numer RAL
7035
Odpowiednie do
Deskowanie dachu
Deskowanie dolne

Dostawy

Kolor
Szary

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Do dł./gł. montażowej w szafie
600 mm
Do szer. mont. w szafie
1100 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu