Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

143299
Kod modelu: XLST31354

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Top Panel, IP31, for WxD = 1350 x 400mm, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143299
EAN
4015081399635
Product Length/Depth
1260 mm
Product Height
60 mm
Product Width
285 mm
Product Weight
11.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST31354

Dodatkowe informacje

Fitted with:
De-aeration
RAL-number
7035
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Dostawy

Color
Gray

Technical data - mechanical

Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
1350 mm
Surface finishing
Powder coating

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.