Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

143303

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Plinth H=100mm, W=850mm, D=400mm, gray

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143303
EAN
4015081399673
Product Length/Depth
705 mm
Product Height
110 mm
Product Width
230 mm
Product Weight
7 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSPH1854

Dodatkowe informacje

RAL-number
7035

Dostawy

Color
Gray
Model
Base complete

Technical data - mechanical

Load capacity - max
1500 kg
Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
850 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.