Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

143349
XSFB1105

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Rama cokołu, dla szer.x głęb.=1100x500mm, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
143349
EAN
4015081400133
Długość/głębokość produktu
1100 mm
Wysokość produktu
240 mm
Szerokość produktu
475 mm
Masa produktu
20.4 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSFB1105

Dodatkowe informacje

Cechy
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Numer RAL
7035

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Profil stabilizacji podstawy

Technical data - mechanical

Odporność udarowa
IK10
Materiał
Stal
Do dł./gł. montażowej w szafie
500 mm
Do szer. mont. w szafie
1100 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu