Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

143367
XLST3F856

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, adjustable flange plates, for WxD = 850 x 600mm, IP30, grey

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143367
EAN
4015081400317
Product Length/Depth
760 mm
Product Height
15 mm
Product Width
485 mm
Product Weight
4.6 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST3F856

Dodatkowe informacje

RAL-number
7035
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Dostawy

Color
Gray

Technical data - mechanical

Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
600 mm
Suitable for enclosure building width
850 mm
Surface finishing
Powder coating

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.