Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta dolna/górna, Dzielone, IP30, dla szer. x głęb.=1100x600mm, szary
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
143372
|
| EAN |
4015081400362
|
| Długość/głębokość produktu |
1010 mm
|
| Wysokość produktu |
15 mm
|
| Szerokość produktu |
485 mm
|
| Masa produktu |
6.3 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XSPBM1106
|
| Numer RAL |
7035
|
| Odpowiednie do |
Deskowanie dachu
Deskowanie dolne |
| Kolor |
Szary
|
| Materiał |
Stal
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
600 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
1100 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|