Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

143376
XSPBM13506

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta dolna/górna, Dzielone, IP30, dla szer.x głęb.=1350x600mm, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
143376
EAN
4015081400409
Długość/głębokość produktu
1260 mm
Wysokość produktu
15 mm
Szerokość produktu
485 mm
Masa produktu
8.8 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSPBM13506

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035
Odpowiednie do
Deskowanie dachu
Deskowanie dolne

Dostawy

Kolor
Szary

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Do dł./gł. montażowej w szafie
600 mm
Do szer. mont. w szafie
1350 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu