Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta górna, do ochrony przed łukiem elektrycznym, dla szer.xgłęb.=850x300mm, szary
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
143377
|
| EAN |
4015081400416
|
| Długość/głębokość produktu |
760 mm
|
| Wysokość produktu |
15 mm
|
| Szerokość produktu |
185 mm
|
| Masa produktu |
4.1 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XSPTA08503
|
| Numer RAL |
7035
|
| Odpowiednie do |
Deskowanie dachu
Deskowanie dolne |
| Kolor |
Szary
|
| Materiał |
Stal
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
300 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
850 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|